Sensores de presión de la cavidad con UNISENS, medición directa (ø2,5 mm, 200 bar) / 6178C

6178C
Estos sensores de presión de la cavidad piezoeléctricos cuentan con Unisens® (sensibilidad unificada).
Características/ventajas principales
- Rango de presión: 0 ... 200 bar
- Cable intercambiable
- La parte frontal del sensor puede mecanizarse para adaptarse a la pared de la cavidad
- IP67 impermeable
El Sensor de presión de la cavidad Tipo 6178C es un sensor piezoeléctrico de medición directa con una superficie frontal de 2,5 mm de diámetro. Su superficie frontal se instala en contacto con la masa fundida. Para masas fundidas abrasivas (por ejemplo, fibras de vidrio), se ofrece una versión con recubrimiento de TiCN. En las versiones sin recubrimiento, la parte frontal puede mecanizarse hasta 0,5 mm para que quede a ras con el contorno de la pared de la cavidad. Para estos Tipos, es posible montar un pasador de chaveta para evitar que el sensor gire en el orificio de montaje. El Tipo 6178C se suministra con sensibilidad unificada. Las desviaciones máximas de las sensibilidades son de ±3% de la sensibilidad nominal (12 pC/bar). Esto simplifica la intercambiabilidad de los sensores, ya que se puede utilizar la sensibilidad nominal. Todas las versiones con cable reemplazable tienen protección IP67. El Tipo 6178C está disponible en varios estilos de montaje diferentes, así como con distintos Tipos de cable, para que la integración en cada entorno de molde sea fácil y flexible. La presión actúa sobre toda la parte frontal del sensor y se transmite al elemento de medición de cuarzo, que produce una carga eléctrica proporcional (pC = Picocoulomb). Ésta se convierte en una tensión (0 ... 10 V) cuando se utiliza con un amplificador de carga.
Carga
Carga