Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-A pos. a 2 x BNC pos. / 1698AD

Cables de separación 1698AD utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.

1698AD

Cables de separación 1698AD utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga desde el sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Conexión normalizada
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
Cables multifilares de alto aislamiento a base de PFA (ø2 mm) con trenzado sintético
Carga
Carga