Cables de conexión de red con interfaz Ethernet, M12 de 4 polos pos. a RJ45 / 1200A195

Este cable híbrido proporciona alimentación eléctrica y conexión de red para dispositivos de medición de alto rendimiento con un solo cable.

1200A195

Este cable híbrido proporciona alimentación eléctrica y conexión de red para dispositivos de medición de alto rendimiento con un solo cable.
Características/ventajas principales
  • Cable resistente a las llamas y al aceite con baja adherencia
  • PUR (sin halógenos) negro
  • Ethernet híbrido CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
  • Enchufe: M12, codificación: Y (blindado)
El cable híbrido M12 reduce a uno el número de cables para la conexión a la red y la alimentación eléctrica, lo que permite un diseño esbelto de la cadena de medición. Está homologado para su uso en instalaciones estáticas en un amplio rango de temperaturas, de -40 °C a 80 °C. Su resistencia al aceite, las llamas y la adherencia permite su uso en diversas aplicaciones, desde la biomecánica hasta entornos industriales.
Carga
Carga