Cables de conexión para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 SE pos. a Fischer 103 neg. / 1991A

1991A
Estos cables adaptadores unen la salida de un canal y la entrada de 4 canales (sólo 5887A1).
Características/ventajas principales
- Permite observar la presión en el proceso de moldeo por inyección
- Pasar de la tecnología multicanal a la monocanal
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Reducción del efecto deriva
Estos cables adaptadores unen la tecnología multicanal con la monocanal y están disponibles en diferentes longitudes.
Carga
Carga