Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int a Fischer 103 neg. / 1979A

1979A
Cables coaxiales 1979A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Integridad superior de la señal
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Conexiones fuertes y seguras combinadas con resistencia a la corrosión
- Grado de protección EN 60529: IP67
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. a Fischer 103 neg. Cables coaxiales para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).
Carga
Carga