Cables de conexión para aplicaciones de alta temperatura, M4x0,35 pos. int. a Fischer 102 neg. / 1955A

Cables coaxiales 1955A para aplicaciones de presión de la cavidad (por ejemplo, para sensores con conectores M4).

1955A

Cables coaxiales 1955A para aplicaciones de presión de la cavidad (por ejemplo, para sensores con conectores M4).
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a DAQ con la máxima calidad
  • Protección adicional
  • Robusto
  • Térmicamente estable
Se trata de cables de conexión coaxiales de alta temperatura para sensores con conectores M4. Están trenzados de acero para temperaturas de funcionamiento de hasta 260 °C.
Carga
Carga