Cables de conexión para aplicaciones de alta temperatura, M4x0,35 pos. int a KIAG 10-32 pos. int / 1951A

1951A
Cables coaxiales 1951A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a DAQ con la máxima calidad
- Protección adicional
- Robusto
- Térmicamente estable
Se trata de cables de conexión coaxiales de alta temperatura para sensores con conectores M4. Están trenzados de acero para temperaturas de funcionamiento de hasta 300 °C.
Carga
Carga