Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int a TNC pos. / 1941A

Cables coaxiales 1941A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).

1941A

Cables coaxiales 1941A para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores con conector KIAG 10-32 int.).
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
  • Conexiones fuertes y seguras combinadas con resistencia a la corrosión
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores de alto aislamiento para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 10E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de poco ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, sellados y resistentes a la suciedad.
Carga
Carga