Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a KIAG 10-32 pos. hex. / 1900A21

1900A21
Cables coaxiales 1900A21A11 para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Protección adicional
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
Gracias al manguito protector metálico flexible e inoxidable, los cables sensores con grado de protección IP67 están protegidos contra las influencias mecánicas del exterior. El enchufe KIAG 10-32 pos. con tuerca hexagonal giratoria garantiza la protección IP67. Los resistentes cables de conexión están disponibles en varios diseños. Además de las longitudes estándar, también se pueden suministrar longitudes especiales específicas del cliente. En el lado del amplificador, puede seleccionarse la variante de conexión KIAG 10-32 pos. o BNC pos.
Carga
Carga