Cables de conexión para sensores de salida de tensión, 5/16-32 neg. con extremo abierto / 1792AxxK00

1792AxxK00
Cables 1792AxxK00 para sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros triaxiales capacitivos MEMS).
Características/ventajas principales
- Integración de un sensor de tensión en una cadena de medición específica del cliente
- Alcance flexible y ampliado
- Compacto y ligero
- Tiempo de respuesta rápido
Estos cables de salida de señal son adecuados para acelerómetros capacitivos triaxiales.
Carga
Carga