Cables de conexión para sensores de salida de tensión, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., RG196 / 1761B

1761B
Cables coaxiales 1761B para la conexión entre sensores de salida de tensión (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales IEPE) y DAQ.
Características/ventajas principales
- Permiten la transmisión precisa de señales con pérdidas e interferencias mínimas
- Larga distancia de transmisión
- Solución rentable
- Permiten obtener resultados fiables y reproducibles
Estos cables de conexión de señales son adecuados para acelerómetros de modo de tensión de un solo eje.
Carga
Carga