Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, Fischer 102 neg. a M4x0,35 pos. int. / 1645CR

Cables coaxiales 1645CRSP para la conexión entre el sensor y la unidad DAQ (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales PE).

1645CR

Cables coaxiales 1645CRSP para la conexión entre el sensor y la unidad DAQ (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales PE).
Características/ventajas principales
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Integridad superior de la señal
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Conexiones seguras
Cables de conexión controlados por lotes para la conexión entre el sensor y el DAQ (por ejemplo, acelerómetros uniaxiales PE).
Carga
Carga