Controladores KiDAQ

Los controladores KiDAQ garantizan que los datos de medición se registren y transmitan con una sincronización temporal precisa.Además de la interfaz con los módulos de medición, algunos controladores también ofrecen interfaces de bus CAN-FD. La comunicación con el PC de medición con KiStudio se realiza a través de Kistler KiConnect y TCP/IP (con búfer). Además, el Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP IEEE 1588v2) garantiza una sincronización temporal muy precisa con otros equipos del sistema de medición.