Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend, mit Single-Wire-Kabel und Stecker (ø2 mm, 2000 bar, Kabellänge 1,5 m) / 6185AAE

6185AAE
18033010
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 2000 bar)
- Auswechselbares Kabel, Single-Wire oder leitfähige Distanzhülse
- Wasserdicht nach IP67
- Mit Entlüftungsschlitz zur Entgasung von Kunststoffen
Überlast2500 barBereich0 … 2000 barBetriebstemperaturbereich, Form (Sensor, Kabel), Schmelze (an der Vorderseite des Sensors)<450 °CIsolationswiderstand bei 200°C>1 TΩMaximaler Messbereich2000 barMinimale Betriebstemperatur0 °CMaximale Betriebstemperatur450 °CEigenfrequenz100 kHzZertifizierungIP67 (wasserdicht)Einbaugröße2 mmEmpfindlichkeit–2.2 pC/barDrucksensor TypDirekte Werkzeuginnendruck / Temperatur SensorenLinearität≤±1 %FSOAusgangssignalLadung (Piezoelektrisch PE)Isolationswiderstand>10 TΩAnwendungenÜberwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Der Typ 6185AAE eignet sich besonders für die Messung des Werkzeuginnendrucks von Kleinteilen und Mehrkavitätenwerkzeugen.
Datenblatt
Englisch
pdf
Deutsch
pdf
Schnellstart-Anleitung
QSI 2 mm Werkzeuginnendrucksensor mit ladungsführender Distanzhülse
Deutsch
pdf
QSI 2 mm Werkzeuginnendrucksensor
Deutsch
pdf
QSI 2 mm Cavity Pressure Sensor
Englisch
pdf
QSI 2 mm Cavity Pressure Sensor with conductive spacer sleeve
Englisch
pdf