Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend mit Single-Wire-Kabel, gecrimpter Stift (ø2 mm, 2000 bar, Kabellänge 0,04 bis 1,5 m) / 6185AAZsp

6185AAZsp
18033013
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 2000 bar)
- Auswechselbares Kabel, Single-Wire oder leitfähige Distanzhülse
- Wasserdicht nach IP67
- Mit Entlüftungsschlitz zur Entgasung von Kunststoffen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
2000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [bar]
0 … 2000 barDer Typ 6185AAZSP eignet sich besonders für die Messung des Werkzeuginnendrucks von Kleinteilen und Mehrkavitätenwerkzeugen.
laden
laden