Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø2 mm, 2000 bar), mit leitender Distanzhülse und Kontaktelement / 6185AANE

6185AANE
18033014
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 2000 bar)
- Mit ladungsführender Distanzhülse Typ 1720A1 und Kontaktelement Typ 1712B1
- Wasserdicht nach IP67
- Mit Entlüftungsschlitz zur Entgasung von Kunststoffen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
2000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [bar]
0 … 2000 barDer piezoelektrischer Miniatur-Werkzeuginnendrucksensor vom Typ 6185A eignet sich besonders für die Messung des Werkzeuginnendrucks bei Kleinteilen und Mehrkavitätenwerkzeugen.
laden
laden