Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø2 mm, 2000 bar) / 6185AA

Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø2 mm, 2000 bar)
6185AA
18035341
  • Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 2000 bar)
  • Ersatzsensor ohne Kabel
  • Wasserdicht nach IP67
  • Mit Entlüftungsschlitz zur Entgasung von Kunststoffen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
2000 bar
Druckmessbereich [bar]
0 … 2000 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Direkte Werkzeuginnendruck oder Temperatur Sensoren
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
2500 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω, 10^12 Ω (200 °C)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
-2.2 pC/bar
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
IP67 (wasserdicht)
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen, 3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
2 mm
Der piezoelektrischer Miniatur-Werkzeuginnendrucksensor vom Typ 6185A eignet sich besonders für die Messung des Werkzeuginnendrucks bei Kleinteilen und Mehrkavitätenwerkzeugen.
laden
laden