Temperatursensor, direkt messend, ohne Stecker (ø2,5 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge 5 m) / 6194BG1

6194BG1
18005957
- Temperatursensor (Bund: 7 mm)
- Thermoelement Typ K
- Einbaumaße kompatibel mit Werkzeuginnendrucksensoren mit 2,5 mm Frontdurchmesser
- Integriertes stahlumflochtenes, mit Glasseide isoliertes Hochtemperaturkabel mit Fischer-Stecker
Thermoelement, Typ KNiCr-NiBearbeitbare FrontNein, NeinDruckbereich0 … 2000 barBetriebstemperaturbereich, Form (Stecker)0 … 200 °CBetriebstemperaturbereich, Form (Sensor und Kabel)0 … 450 °CKabel negativWeiß, WeißKabel positivGrün, GrünMaximaler Messbereich2000 barMinimale Betriebstemperatur0 °CMaximale Betriebstemperatur450 °CEinbaugröße2.5 mmDrucksensor TypDirekte Werkzeuginnendruck / Temperatur SensorenBetriebstemperaturbereich Schmelze (auf Front des Sensors)≤450 °CAnwendungenÜberwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Der Temperatursensor Typ 6194BG1 dient zur kontaktbasierten Temperaturmessung mit sehr kurzer Reaktionszeit.
Datenblatt
Englisch
pdf
Englisch
pdf
Japanisch
pdf
Französisch
pdf
Deutsch
pdf
Deutsch
pdf