Temperatursensor, direkt messend, ohne Stecker (ø2,5 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge 2 m) / 6194BG2

Temperatursensor, direkt messend, ohne Stecker (ø2,5 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge 2 m)
6194BG2
18005956
  • Temperatursensor (Bund: 7 mm)
  • Thermoelement Typ K
  • Einbaumaße kompatibel mit Werkzeuginnendrucksensoren mit 2,5 mm Frontdurchmesser
  • Integriertes stahlumflochtenes, mit Glasseide isoliertes Hochtemperaturkabel mit Fischer-Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
0 … 450 °C
Produkttyp
Drucksensor Typ
Direkte Werkzeuginnendruck oder Temperatur Sensoren
Thermoelement-Typ
NiCr-Ni
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Betriebsdruckbereich [bar]
0 … 2000 bar
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
450 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 450 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel negativ
Weiß
Kabel positiv
Grün
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
2.5 mm
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Zusätzliche Eigenschaften
Bearbeitbare Front
Nein
Der Temperatursensor Typ 6194BG dient zur kontaktbasierten Temperaturmessung mit sehr kurzer Reaktionszeit.
laden
laden