Piezoelektrischer Scherkraftsensor SlimLine, Kraftmessring (Fy ±2,7 kN), Kabellänge 2 m / 9145B21

9145B21
18007332
- Piezoelektrischer Scherkraftsensor SlimLine mit einem Messbereich von Fy: -2,7 ... 2,7 kN
- Dimensionen D x d x H: 24 x 10,1 x 3,5 mm
- Anschluss: KIAG 10-32 pos. int.
- Kabellänge: 2 m
Vorgespannter SensorNeinMessbereich-2.7 … 2.7 kNMaximaler Messbereich2.7 kNKraftsensoren TypScherkraftsensorMessbereich Fy0 … 2.7 kNÜberlast Fy3.3 kNSteifheit (axial)≈7.0 kN/μmIsolationswiderstand≥10^13 ΩVorspannkraft (axial)27 kNEmpfindlichkeit–7.5 pC/NAnsprechschwelle<0.01 NBetriebstemperaturbereich-20 … 120 °CLinearität≤±1 %FSOAusgangssignalLadung (Piezoelektrisch PE)Schutzart EN 60529IP65Kabellänge2 mGewicht7 gAnwendungenNVH Test
Piezoelektrischer Scherkraftsensor in extrem flacher Bauform zum Messen dynamischer und quasistatischer Schubkräfte in einer Richtung. Dieser piezoelektrische Kraftmessring zeichnet sich aus durch höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifigkeit und sehr kleine Abmessungen – ideal zum Einbau in mechanische Strukturen. Verschweißte Ausführung und dicht ins Gehäuse integriertes Kabel mit wählbaren Steckertypen. Die SlimLine Sensoren werden getestet, jedoch unkalibriert geliefert und müssen nach dem Einbau vor Ort kalibriert werden. Der Sensor enthält zwei in einer Richtung schubempfindliche Quarzelemente. Die zu messende Kraft wird durch Haftreibung auf die Quarzelemente übertragen und diese geben eine der wirkenden Kraft direkt proportionale elektrische Ladung ab. Das Kabel ist mit dem Sensorgehäuse dicht verbunden und genügt der Schutzart IP65.
Datenblatt
Deutsch
pdf
Japanisch
pdf
Englisch
pdf
Deutsch
pdf
Chinesisch
pdf
Englisch
pdf
Handbuch
SlimLine Sensoren (SLS) Schubkraft
Deutsch
pdf
SlimLine Sensors (SLS) for Shear Force
Englisch
pdf