DMS-Kraftmessdose für geringe Druck- und Zugkräfte, Fz max 5 kN, 6-poliger M16-Rundsteckverbinder / 4578A5C1

4578A5C1
18013046
- Kompakte DMS-Kraftmessdose
- Messbereich: 0 … 5 kN
- Anschluss: 6-poliger M16-Rundsteckverbinder
- Gehäuse aus Edelstahl
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
5 kNladen
laden
laden