DMS-Kraftmessdose für geringe Druck- und Zugkräfte, Fz max 10 kN, 9-poliger D-Sub Stecker / 4578A10C3

GLS TEST OF ALT
4578A10C3
18003598
  • Kompakte DMS-Kraftmessdose
  • Messbereich: 0 … 10 kN
  • Anschluss: 9-poliger D-Sub Stecker
  • Gehäuse aus Edelstahl
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
10 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
DMS
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (mV/V)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP42
Betrieb und Einbau
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
D-Sub 9-Pole pos.
laden
laden
laden