DMS-Kraftmessdose für geringe Druck- und Zugkräfte, Fz max 0,2 kN, 6-poliger M16-Rundsteckverbinder / 4578A0,2C1

4578A0,2C1
18013041
- Kompakte DMS-Kraftmessdose
- Messbereich: 0 … 0,2 kN
- Anschluss: 6-poliger M16-Rundsteckverbinder
- Gehäuse aus Edelstahl
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
0.2 kNladen
laden
laden