Digitale Elektronik KiRoad Tire Testing, für 4 Messnaben, 4 Ausgangsvarianten / 9820A42 KiRoad Tire Testing

Digitale Elektronik KiRoad Tire Testing, für 4 Messnaben, 4 Ausgangsvarianten
9820A42 KiRoad Tire Testing
18037847
  • Digitale Elektronik mit intuitiver Bedienung
  • Schnelle digitale Signalprozessoren für sehr kurze Signallaufzeiten
  • Analog-, CAN-, Ethernet- und EtherCAT-Ausgang
  • Bedient vier Messnaben RoaDyn Sxxx
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Elektronik
Zertifikate und Normen
Lastklasse
PKW, SUV, LKW
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Reifentests in der Entwicklung
Die Elektronik KiRoad Tire Testing (Typ 9820A42) ist eine Schnittstellen- und Verarbeitungseinheit zur Versorgung, Konfiguration, Signalverarbeitung und Datenausgabe der Messnaben RoaDyn Sxxx für Labor- und Fahrzeugtests. Die Messkette beinhaltet vier RoaDyn-Messnaben und vier analoge Prüfstandselektroniken (Typ 5260Ax120), verbunden mit der Elektronik KiRoad Tire Testing (Typ 9820A42).
laden
laden