Digitale Elektronik KiRoad Tire Testing, für 3 Messnaben, 4 Ausgangsvarianten / 9820A32 KiRoad Tire Testing

9820A32 KiRoad Tire Testing
18037846
- Digitale Elektronik mit intuitiver Bedienung
- Schnelle digitale Signalprozessoren für sehr kurze Signallaufzeiten
- Analog-, CAN-, Ethernet- und EtherCAT-Ausgang
- Bedient drei Messnaben RoaDyn Sxxx
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ElektronikDie Elektronik KiRoad Tire Testing (Typ 9820A32) ist eine Schnittstellen- und Verarbeitungseinheit zur Versorgung, Konfiguration, Signalverarbeitung und Datenausgabe der Messnaben RoaDyn Sxxx für Labor- und Fahrzeugtests. Die Messkette beinhaltet drei RoaDyn-Messnaben und drei analoge Prüfstandselektroniken (Typ 5260Ax120), verbunden mit der Elektronik KiRoad Tire Testing (Typ 9820A32). Eine Erweiterung für vier Messnaben ist verfügbar.
laden
laden