Digitale Elektronik KiRoad Tire Testing, für 2 Messnaben, 4 Ausgangsvarianten / 9820A22 KiRoad Tire Testing

9820A22 KiRoad Tire Testing
18037845
- Digitale Elektronik mit intuitiver Bedienung
- Schnelle digitale Signalprozessoren für sehr kurze Signallaufzeiten
- Analog-, CAN-, Ethernet- und EtherCAT-Ausgang
- Bedient zwei Messnaben RoaDyn Sxxx
AnwendungenReifentests in der Entwicklung
Die Elektronik KiRoad Tire Testing (Typ 9820A22) ist eine Schnittstellen- und Verarbeitungseinheit zur Versorgung, Konfiguration, Signalverarbeitung und Datenausgabe der Messnaben RoaDyn Sxxx für Labor- und Fahrzeugtests. Die Messkette beinhaltet zwei RoaDyn-Messnaben und zwei analoge Prüfstandselektroniken (Typ 5260Ax120), verbunden mit der Elektronik KiRoad Tire Testing (Typ 9820A22). Eine Erweiterung für vier Messnaben ist verfügbar.