Auswertegerät CoMo Torque für Drehmomentsensoren mit zusätzlichem BNC-Analogausgang (Spannung, Drehzahl/-winkel) / 4700BP0UN

4700BP0UN
18014168
- Plug-and-play-Auswertung für DMS-Drehmomentaufnehmer (Spannungs- oder Frequenzausgang)
- Hohe Messrate von 10 kHz und hohe Genauigkeit (<0,05%)
- Erfassung und Anzeige verschiedener statistischer Merkmale und Berechnung der mechanischen Leistung
- Fernsteuerung über USB oder RS-232
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messrate
10 kHzladen
laden
laden