Lamellenkupplungen / 2305A

Lamellenkupplungen

2305A

Verdrehsichere Lamellenkupplungen zum platzsparenden Anschluss des KiTorq-Messflansches Typ 4550A
 
  • Völlig spielfrei bis zum Nennmoment
  • Hohes Verlagerungsausgleichsvermögen bei geringen Rückstellkräften
  • Hohe Torsionsfestigkeit
  • Verschleiß- und wartungsfrei
Die Stahllamellenkupplungen Typ 2305A sind speziell für den Einsatz mit dem Drehmomentmessgerät (Rotor) KiTorq Rotor Typ 4550 konzipiert. Die Kupplung kann direkt auf die Messeinheit geschraubt werden. Für den zusätzlichen Anschluss der Wellenbaugruppe kann zwischen einer Spannringnabe oder einem Standardflansch gewählt werden.