Kabel für Kraft- oder Drehmomentsensoren, 6-polig / KSM-6-pin

KSM-6-pin
6-polige Kabel KSM-6 für Kraft- oder Drehmomentsensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hochwertige Signalübertragung - minimale Störungen für genaue Messergebnisse
- Optimale Abschirmung - Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI)
- Robust und langlebig - widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Umwelteinflüsse
- Einfache Handhabung - flexible, standardisierte Anschlüsse für eine schnelle Installation
- Sicher und zertifiziert - hochwertige Materialien für maximale Sicherheit
Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.
laden
laden