Produkte
Back
Sensoren
Back
Kraftsensoren
Drucksensoren
Dehnungssensoren
Beschleunigungssensoren
Drehmomentsensoren
Optische Sensoren
Andere Sensoren
Anschlüsse und Zubehör
Back
Kabel
Zubehör
Ladungsverstärker und Signalaufbereitung
Back
Ladungsverstärker
IEPE Kuppler
Sonstige Elektronik
Systeme und Datenerfassung
Back
maXYmos - Prozessüberwachung
Elektromechanische Fügesysteme - Servopresse
INSPECT - Inspektionssysteme für den Befestigungsprozess
Crashtest Messsystem
ComoNeo und ComoScout - Systeme zur Prozessüberwachung und -steuerung
KiDAQ - Messdatenerfassung
KiBox2 - Antriebsstrang-Analysesystem
RoaDyn - Fahrzeugprüfsystem
KiTraffic - Weigh In Motion
Sonstige Messsysteme
Software
Branchen und Anwendungen
Back
Branchen
Back
Fahrzeugentwicklung und Fahrzeugtest
Automobilproduktion
Luft- und Raumfahrt
Verkehrs- und Transportwesen
Schiffbau und Seeschifffahrt
Medizintechnik
Halbleiter-, Elektrokomponenten- und Elektronikfertigung
Energie- und Infrastruktur
Biomechanik und Life Sciences
Anwendungen
Back
Montage- und Testsysteme
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Elektromotorprüfung für F&E
Fahrzeugtest
Fahrzeugsicherheitstest
Schraubtechnik
Messtechnik für die Zerspanung
Gewichtskontrolle mit Weigh In Motion (WIM)
Raketentriebwerkstest
Überwachung von Großmotoren
Modulare Montage- und Prüfsysteme für die Automation
Services und Support
Back
Jobs und Karriere
Back
Über uns
Back
News
Erfolgsgeschichten
Veranstaltungen und Messen
Standorte Weltweit
Normen und Zertifizierungen
International | Deutsch
Bestellschlüssel
Einsatzbereich
Einsatzbereich
bis 200°C
bis 200°C, Front beschichtet
bis 200°C, integriertes Kabel
200°C, int. Kabel, Front besch
Empfindlichkeit
Unisens®
Montageart
Montageart
Montagenippel
Distanzhülse
Ladungsfüh. Distanzhülse 40mm
Ladungsfüh. Distanzhülse 80mm
Kabelart
Kabelart
Single-Wire Kabel (PTFE)
Koaxl Kabel (PFA D1)
ohne Kabel
Stecker
Stecker
Fischer KE 102 (Kabel K)
MiniKoax (Kabel K)
Stecker 1839 im LU (Kabel S)
ohne Stecker 1839 im LU (K-S)
Kabelausführung
0,2m Kabel
0,4m Kabel
0,6m Kabel
0,8m Kabel
1,0m Kabel
1,2m Kabel
1,5m Kabel
5,0m Kabel
Kabel SP (0.10 - 5.00m)
Kabel SP S-W (0.04 - 1.50m)
Kein Kabel
:
-
:
-
: