Capteur de pression cylindre enfichable, refroidi à l'eau, 9,9 mm, câble PFA (1 m) avec tresse en acier / 6067D-3-1

Capteur de pression cylindre enfichable, refroidi à l'eau, 9,9 mm, câble PFA (1 m) avec tresse en acier
6067D-3-1
18042125
  • Capteur de pression cylindre piézoélectrique pour le développement de moteurs
  • Câble PFA avec tresse en acier, 1 m
  • Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
250 bar
Product type
Pressure sensor type
Cylinder Pressure Sensor
Mechanical properties
Overload [bar]
300 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
<±0.3 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
PiezoSmart
Optional
Influence quantities
Thermal shock error ΔIMEP
Test condition: 1500 1/min, IMEP = 9 bar
-1 … 1 %
Thermal shock error Δp (short-term drift)
Test condition: 1500 1/min, IMEP = 9 bar
-0.2 … 0.2 bar
Thermal shock error Δpmax
Test condition: 1500 1/min, IMEP = 9 bar
-1 … 1 %
Sensitivity
-26 pC/bar
Dynamical properties
Natural frequency
90 kHz
Certificates and Standards
Certification
IP65
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-40 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
350 °C
Applications
Combustion measurement analysis
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Dimensions and materials
Mounting size
9.9 mm
Chargement
Chargement
Chargement