Transmetteur piézoélectrique d'étalonnage de la force de soudage, Fz 10 kN (1'000 daN) / 9831C255

9831C255
18008215
- Haute précision de répétition des mesures de la force de l'électrode de soudage
- Inserts interchangeables pour différentes formes d'électrodes
- Distance minimale entre les électrodes de seulement 3 mm
- Préchargé et précalibré, prêt à mesurer
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNLe système se compose d'un capteur de force à quartz, qui peut être connecté à différentes unités d'évaluation. Le système électronique trace la courbe force-temps en combinaison avec le signal de commutation du courant de soudage. La conception du capteur isolé de la terre empêche la circulation du courant de soudage pendant le processus de mesure. L'électronique de l'amplificateur de charge intégré dans le capteur fournit un signal de sortie analogique calibré proportionnel à la force.
Chargement
Chargement