Thermocouple à angle (400°C, Type J, profondeur 12 mm) / 6197A12

Thermocouple à angle (400°C, Type J, profondeur 12 mm)
6197A12
18044481
  • Thermocouple à angle avec un temps de réponse court aux changements de température pour des réactions rapides dans le système contrôlé
  • Robuste contre les contraintes mécaniques
  • Le ressort de protection contre la flexion sert de protection mécanique
  • Type J fer / cupro-nickel selon DIN EN 60584 et ANSI 96.1
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 400 °C
Product type
Pressure sensor type
Mold temperature sensor
Thermocouple type
J (Fe-CuNi)
Metrological characteristics
Measuring accuracy
DIN EN 60584
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
400 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable negative
White
Cable positive
Black
Cable included
Yes - fixed cable
Lead cross-section
0.22 mm2
Dimensions and materials
Depth
12 mm
Mounting size
4 mm
Le thermocouple angulaire Type 6197A12 est parfait pour surveiller les variations de température du moule et les fluctuations de débit ou les blocages des voies de refroidissement. Les thermocouples coudés sont utiles partout où une sortie de câble droite n'est pas possible ou souhaitée, par exemple dans les collecteurs de canaux chauds.
Chargement
Chargement