Testeur de capteurs de pression et de température de la cavité, uniquement portatif / 5495C0

5495C0
18043133
- Testeur de capteurs pour une inspection simple sur site des capteurs de pression et de température de cavité installés
- Application conviviale avec contrôle des essais par épingle sans fil
- Possibilités d'analyse des capteurs p et T ainsi que des capteurs p/T
- La chaîne de mesure peut être entièrement testée par la génération de charges définies
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Measuring ranges (automatic range switching): Permitted test force for sensors with diaphragm
30 … 60 NMeasuring ranges (automatic range switching): Standard sensors
60 … 120 NLe dispositif de test Type 5495C0, alimenté par batterie, mesure la sensibilité des capteurs de pression dans la cavité, la fonctionnalité des capteurs de température et la résistance d'isolement des câbles des capteurs. Il peut également être utilisé pour vérifier la chaîne de mesure par génération de charges.
Chargement
Chargement