Système de surveillance de processus maXYmos BL, voies Y pour capteurs à jauges ou tension ±10 V montage en face avant Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B1001

Système de surveillance de processus maXYmos BL, voies Y pour capteurs à jauges ou tension ±10 V montage en face avant Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT
5867B1001
18019500
  • Système de surveillance des processus avec fonctions de mesure Y(X), Y(t), Y(X,t) ou X(t)
  • 4 objets d'évaluation et jusqu'à 8000 paires de valeurs XY par courbe
  • 16 programmes de mesure pour 16 types de pièces différents
  • Montage sur le panneau avant
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Input Y
Strain gauge, Voltage +/- 10 V
Input X
Potentiometric, Voltage +/- 10 V
Operation and installation
Application focus
Basic process evaluation for manual stations
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
User interface
VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Power consumption, maximal
5 W
Le système de surveillance de processus maXYmos BL évalue les courbes XY de deux mesurandes interdépendants qui peuvent être mesurés avec des capteurs piézoélectriques, à jauges de contrainte, potentiométriques ou tout autre capteur avec une sortie de signal de ±10 V. Le système dispose de messages d'avertissement librement attribués et d'alarmes. Le système dispose de messages d'avertissement et d'alarmes librement attribuables.
Chargement
Chargement