Système optique pour mesurer l'angle de carrossage dynamique (DCA), système 2 roues avec processeur / DCA-2 system for 2 wheels

DCA-2 system for 2 wheels
18012584
- Système optique de mesure de l'angle de carrossage dynamique qui se monte facilement sur la roue du véhicule
- Montage sur la roue du véhicule à l'aide de pinces de serrage qui se fixent directement sur les écrous de la roue
- Des pinces de serrage sont disponibles en option pour la plupart des types de roues standard.
- Affichage et paramétrage en ligne via le logiciel KiCenter
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67La capacité à mesurer avec précision l'angle de carrossage dynamique est cruciale pour une conception efficace de la suspension. Dans les voitures particulières et les camions, ainsi que dans les applications de course, la connaissance de l'angle de carrossage est impérative. En raison des forces créées par les manœuvres de conduite, on ne peut pas supposer que l'angle de carrossage statique corresponde aux valeurs de carrossage dynamique, qui changent continuellement au fur et à mesure que le véhicule est conduit. En utilisant deux capteurs de hauteur de caisse de la série HF montés sur la roue du véhicule, la mesure dynamique précise du carrossage de la roue par rapport au sol est enfin une réalité. Les capteurs laser de hauteur appliqués se sont révélés précis même dans des conditions environnementales extrêmes, notamment un ensoleillement intense et des températures et une humidité élevées, comme on en trouve en Inde et en Arizona. Le système DCA mesure l'angle de carrossage dynamique des roues en comparant la variation relative de hauteur entre les deux capteurs, mesurée entre le plan optique de chaque capteur et la surface de la route ou de la piste. Le système offre également la possibilité de monter un capteur Correvit SFII-P pour la mesure sans contact de l'angle de glissement.
Chargement
Chargement