Aller à En-tête
Aller à Principal
Aller à Pied de page
Contact
France | Français
Produits
Industries et domaines d’application
Services
Ressources
Emplois et carrières
À propos de nous
Contactez nous
Accueil
/
Produits
/
Connectivité et accessoires
/
Accessoires
/
Outils et accessoires pour le montage et l'assemblage des capteurs plastiques
/
6453
Ecrou de montage M12x1, D6.5x13 / 6453
6453
ID:
18006079
Fil : M12x1
Matériau : 17-4PH
Fil : M12x1
Dimensions : DxL (mm) 6,5x13
Disponibilité
Sur demande
Prix de liste
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Quantité
-
+
Demande via le panier
Données techniques
Description de l'appareil
Chargement
Téléchargements
Chargement
Accessoires
Chargement
Données CAD