Module de mesure KiDAQ pour capteurs IEPE (Piezotron), rail DIN, EtherCAT, bornier / 5512A32A1

Module de mesure KiDAQ pour capteurs IEPE (Piezotron), rail DIN, EtherCAT, bornier
5512A32A1
18046607
  • Module de mesure pour le système d'acquisition de données KiDAQ
  • 4 voies d'entrée analogiques
  • Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 100 kSps par voie, résolution de 24 bits
  • Boîtier pour rail DIN, connecteur à barrettes, version EtherCAT
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
EtherCAT
Input type
Voltage, IEPE (Piezotron)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP20
Operation and installation
Device usage
DAQ (acquires & forwards data over digital receiver)
Interfaces
Number of channels
4
Number of digital inputs
4
Dimensions and materials
Casing material
DIN Rail
Chargement
Chargement
Chargement