Module de mesure KiDAQ pour capteurs IEPE (Piezotron), Portable, EtherCAT, bornier / 5512A22A1

Module de mesure KiDAQ pour capteurs IEPE (Piezotron), Portable, EtherCAT, bornier
5512A22A1
18046605
  • Module de mesure pour le système d'acquisition de données KiDAQ
  • 4 voies d'entrée analogiques
  • Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 100 kSps par voie, résolution de 24 bits
  • Pour boîtier KiDAQ Portable, connecteur à barrettes, version EtherCAT
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
EtherCAT
Input type
Voltage, IEPE (Piezotron)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP20
Operation and installation
Device usage
DAQ (acquires & forwards data over digital receiver)
Interfaces
Number of channels
4
Number of digital inputs
4
Dimensions and materials
Casing material
Portable
Chargement
Chargement
Chargement