Kit dynamomètre, jeu de 4 rondelles de forces triaxiales, Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN / ±33.7 klbf) / 9076D4

Kit dynamomètre, jeu de 4 rondelles de forces triaxiales, Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN / ±33.7 klbf)
9076D4
18046436
  • Jeu de quatre capteurs de force triaxiaux (2 x 9077D et 2 x 9078D) avec plages de mesure Fx, Fy : -75 ... 75 kN et Fz : -150 ... 150 kN par capteur (±16.9 klbf / ±33.7 klbf)
  • Sensibilité nominale Fz : -2 pC/N
  • Capteurs appariés pour une même sensibilité
  • Broyé à hauteur commune
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-600 kN
Maximum measuring range [kN]
600 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Triaxial force sensor set
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
V3 neg.
Le kit de dynamomètre 9076C4 contient un ensemble de deux capteurs de force triaxiaux 9077C et 9078C, qui peuvent être assemblés à une plaque de force. Ces capteurs de force triaxiaux sont spécialement sélectionnés pour correspondre dans leur comportement de mesure et sont rectifiés ensemble à la même hauteur. Le kit de dynamomètre Type 9076C4 se compose de quatre capteurs sélectionnés, deux de chaque Type 9077C et 9078C. Mis à la terre ensemble à la même hauteur, ils sont utilisés pour l'installation dans les dynamomètres à plusieurs composants et les plaques de force à plusieurs composants. Les connecteurs des quatre capteurs sont tous orientés vers l'intérieur. Les quatre capteurs de force sont sélectionnés de manière à présenter des spécifications optimales en termes de sensibilité constante et de diaphonie minimale lorsqu'ils sont montés dans un dynamomètre. Lors de la construction d'un dynamomètre, les quatre capteurs sont connectés mécaniquement en parallèle. Les signaux de mesure (charge électrique) des quatre capteurs peuvent également être connectés en parallèle (additionnés). La boîte de sommation Type 5417 permet de connecter de manière simple et fiable les signaux de mesure pour le Type de mesure de force multi-composants souhaité.
Chargement
Chargement