Kit dynamomètre, jeu de 4 rondelles de forces triaxiales, Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf) / 9016C4

9016C4
18013439
- Jeu de quatre capteurs de force triaxiaux (2 x 9017C et 2 x 9018C) avec plages de mesure Fx, Fy : -1,5 ... 1,5 kN et Fz : -3 ... 3 kN par capteur (±337 lbf / ±674 lbf)
- Sensibilité nominale Fz : -11 pC/N
- Capteurs appariés pour une même sensibilité
- Broyé à hauteur commune
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-12 kNMaximum measuring range [kN]
12 kNLe kit de dynamomètre 9016C4 contient un ensemble de deux capteurs de force triaxiaux à anneau 9017C et 9018C chacun, qui peuvent être assemblés à une plaque de force. Ces capteurs de force triaxiaux sont spécialement sélectionnés pour correspondre dans leur comportement de mesure et sont rectifiés ensemble à la même hauteur. Le kit de dynamomètre Type 9016C4 se compose de quatre capteurs sélectionnés, deux de chaque Type 9017C et 9018C. Mis à la terre ensemble à la même hauteur, ils sont utilisés pour l'installation dans des dynamomètres à plusieurs composants et des plaques de force à plusieurs composants. Les connecteurs des quatre capteurs sont tous orientés vers l'intérieur. Les quatre capteurs de force sont sélectionnés de manière à présenter des spécifications optimales en termes de sensibilité constante et de diaphonie minimale lorsqu'ils sont montés dans un dynamomètre. Lors de la construction d'un dynamomètre, les quatre capteurs sont connectés mécaniquement en parallèle. Les signaux de mesure (charge électrique) des quatre capteurs peuvent également être connectés en parallèle (additionnés). La boîte de sommation Type 5417 permet de connecter de manière simple et fiable les signaux de mesure pour le Type de mesure de force multi-composants souhaité.
Chargement
Chargement