Jeu de précontrainte pour capteurs de force piézoélectriques de Type 9051C et 9105C / 9422A51

Jeu de précontrainte pour capteurs de force piézoélectriques de Type 9051C et 9105C
9422A51
18007793
  • Jeu d'éléments de précontrainte pour les capteurs de force 9051C et 9105C
  • Filetage M14x2, longueur : 59 mm
  • Force de précontrainte maximale : 60 kN
  • Shunt : environ 9%
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Shunt
≈9 %
Operation and installation
Tightening torque (per 1kN pretension)
2.3 N·m/kN
Dimensions and materials
Thread diameter
M14
Éléments de précontrainte normalisés Type 9422A51 pour l'installation des capteurs de force piézoélectriques des Types 9051 et 9105. Ces éléments de précontrainte se composent d'une vis de précontrainte à tête cylindrique optimisée et d'une douille de centrage. D'autres accessoires, tels que des rondelles d'isolation électrique ou des anneaux de répartition d'effort, sont disponibles séparément. La vis de précontrainte est utilisée pour précontraindre un capteur de force annulaire afin d'optimiser l'application de la force dans la plage de mesure recommandée. Lorsqu'il est correctement installé, le capteur de force piézoélectrique fournit des résultats précis avec une grande précision de répétition. Dans la pratique, les capteurs sont préchargés mécaniquement lors de l'installation.
Chargement
Chargement