Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 9071C et 9107C / 9420A71

Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 9071C et 9107C
9420A71
18007787
  • Jeu d'éléments de précontrainte pour capteurs de force 9071C et 9107C
  • Filetage M27x2.0, longueur : 102 mm
  • Force de précontrainte maximale : 245 kN
  • Shunt : environ 7%
En stock
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
102 mm
Pretension bolt thread
M27x2
Electrical properties
Shunt
≈7 %
Dimensions and materials
Inner Ø sensor
40.5 mm
Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage des capteurs de force à anneau piézoélectrique de Type 9071C et de Type 9107C. Un jeu d'éléments de précontrainte se compose d'un boulon de précontrainte (PB, haute résistance, acier inoxydable du moule), d'une douille de centrage (CS), de deux rondelles isolantes (IW) et d'un écrou hexagonal (HN). Ces accessoires sont également disponibles séparément sur demande. Il est recommandé de précontrainter les capteurs de force piézoélectriques d'au moins 20 % de leur force nominale afin d'augmenter la précision. En outre, les forces de traction et latérales attendues ont une influence décisive sur la spécification de la force de précontrainte. Les détails peuvent être trouvés dans la fiche technique et le manuel du capteur correspondant.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire