Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 9051C et 9105C / 9420A51

Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 9051C et 9105C
9420A51
18007785
  • Jeu d'éléments de précontrainte pour les capteurs de force 9051C et 9105C
  • Filetage M14x1,5, longueur : 62 mm
  • Force de précontrainte maximale : 80 kN
  • Shunt : environ 7%
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
62 mm
Pretension bolt thread
M14x1.5
Electrical properties
Shunt
≈7 %
Dimensions and materials
Inner Ø sensor
21 mm
Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage des capteurs de force à anneau piézoélectrique de Type 9051C et de Type 9105C. Un jeu d'éléments de précontrainte se compose d'un boulon de précontrainte (PB, haute résistance, acier inoxydable du moule), d'une douille de centrage (CS), de deux rondelles isolantes (IW) et d'un écrou hexagonal (HN). Ces accessoires sont également disponibles séparément sur demande. Il est recommandé de précontrainter les capteurs de force piézoélectriques d'au moins 20 % de leur force nominale afin d'augmenter la précision. En outre, les forces de traction et latérales attendues ont une influence décisive sur la spécification de la force de précontrainte. Les détails peuvent être trouvés dans la fiche technique et le manuel du capteur correspondant.
Chargement
Chargement