Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 9011C et 9101C / 9420A11

Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 9011C et 9101C
9420A11
18007781
  • Jeu d'éléments de précontrainte pour les capteurs de force 9011C et 9101C
  • Filetage M5x0,5, longueur : 28 mm
  • Force de précontrainte maximale : 9 kN
  • Shunt : environ 7%
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
28 mm
Pretension bolt thread
M5x0.5
Electrical properties
Shunt
≈7 %
Dimensions and materials
Inner Ø sensor
6.5 mm
Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage des capteurs de force à anneau piézoélectrique de Type 9011C et de Type 9101C. Un jeu d'éléments de précontrainte se compose d'un boulon de précontrainte (PB, haute résistance, acier inoxydable du moule), d'une douille de centrage (CS), de deux rondelles isolantes (IW) et d'un écrou hexagonal (HN). Il est recommandé de précontrainter les capteurs de force piézoélectriques avec au moins 20 % de leur force nominale pour augmenter la précision. En outre, les forces de traction et latérales attendues ont une influence décisive sur la spécification de la force de précontrainte. Les détails peuvent être trouvés dans la fiche technique et le manuel du capteur correspondant.
Chargement
Chargement