Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques de Type 9001C / 9420A01

Jeu de précontrainte de haute qualité pour les capteurs de force piézoélectriques de Type 9001C
9420A01
18007780
  • Pour le capteur de force 9001C
  • Boulon fileté M4x0,5, longueur : 22 mm
  • Force de précontrainte max : 4 kN
  • Shunt : environ 10%
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
22 mm
Pretension bolt thread
M4x0.5
Electrical properties
Shunt
≈10 %
Dimensions and materials
Inner Ø sensor
4.1 mm
Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage des capteurs de force piézoélectriques à anneau de Type 9001C. Un jeu d'éléments de précontrainte se compose d'un boulon de précontrainte (PB, haute résistance, acier inoxydable du moule), d'une douille de centrage (CS), de deux rondelles isolantes (IW) et d'un écrou hexagonal (HN). Ces accessoires sont également disponibles séparément sur demande. Il est recommandé de précontrainter les capteurs de force piézoélectriques d'au moins 20 % de leur force nominale afin d'augmenter la précision. En outre, les forces de traction et latérales attendues ont une influence décisive sur la spécification de la force de précontrainte. Les détails peuvent être trouvés dans la fiche technique et le manuel du capteur correspondant.
Chargement
Chargement