Jeu de capteurs de force piézoélectriques SlimLine avec 2 capteurs intégrés (Fz 62 kN / 13.9 klbf par capteur) / 9136CA29

Jeu de capteurs de force piézoélectriques SlimLine avec 2 capteurs intégrés (Fz 62 kN / 13.9 klbf par capteur)
9136CA29
18038069
  • Jeu de capteurs de force (2 x SlimLine 9136C) avec une plage de mesure de Fz : 0 ... 62 kN par capteur (13.9 klbf)
  • Plage de mesure maximale de Fz : 0 ... 124 kN
  • Dimensions : DxdxH (mm) 30x12.1x4
  • Longueur de câble (de chaque câble) : 0,1 à 2 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
124 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor set
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Interfaces
Amount of sensors
2
Connector type
Fischer flange 7-pole neg.
Ensemble de mesure compact, prêt à être raccordé, avec capteurs de force piézoélectriques intégrés au format SlimLine. Deux capteurs de force à quartz ultra-plats sont regroupés dans un connecteur fixe. La mesure de la force totale (signal de sommation) ou de la force partielle (signal unique par capteur) peut être effectuée à l'aide d'un câble de raccordement approprié. L'ensemble SlimLine est livré non calibré. Les capteurs de force piézoélectriques doivent être calibrés in situ après montage. Les ensembles 913xCA se composent de deux, trois ou quatre capteurs de force SlimLine qui sont regroupés en une seule connexion permanente. Les longueurs de câble des capteurs peuvent être sélectionnées individuellement entre 0,1 m et 2 m. La force totale à mesurer (Fz) agit sur les capteurs par l'intermédiaire des éléments de montage ou de précontrainte. Chaque capteur chargé produit une charge électrique proportionnelle à sa composante de force. Les signaux de charge sont transmis par des électrodes et des câbles intégrés. Les différents câbles des capteurs du kit SlimLine sont guidés séparément et de manière indissociable vers les positions correspondantes des broches de la connexion à 7 broches. Avec les câbles de raccordement de Type 1971A ou de Type 1973A, les signaux peuvent être additionnés ou transmis individuellement à l'amplificateur de charge, selon les besoins.
Chargement
Chargement