Capteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 1,5 mm, M8 x 45 mm, connecteur M8 3 pôles / ISS-M8-45-1,5

Capteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 1,5 mm, M8 x 45 mm, connecteur M8 3 pôles
ISS-M8-45-1,5
18037200
  • Détecteur inductif avec une distance de commutation de 1,5 mm
  • Fil : M8x45
  • Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
  • Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Maximal current consumption
10 mA
Load current
200 mA
Certificates and Standards
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Chargement
Chargement
Chargement