Détecteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 4 mm, M12 x 45 mm, connecteur M12 4 pôles / ISS-M12-45-4

Détecteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 4 mm, M12 x 45 mm, connecteur M12 4 pôles
ISS-M12-45-4
18037203
  • Détecteur inductif avec distance de commutation 4 mm
  • Fil : M12x45
  • Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
  • Connexion : Connecteur M12, 4 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Maximal current consumption
10 mA
Load current
200 mA
Certificates and Standards
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Chargement
Chargement
Chargement