Capteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 1,5 mm, 26 x 20 mm, connecteur coudé gauche M8 3 pôles / ISS-26-20-1,5/L

ISS-26-20-1,5/L
18037207
- Détecteur inductif avec une distance de commutation de 1,5 mm
- Dimensions : HxL (mm) 26x20
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Maximal current consumption
10 mALoad current
200 mAChargement
Chargement
Chargement